Über Siemens
 
 

Power and Gas

Die Division Power and Gas ist der verlässliche Partner für Spitzenprodukte und -lösungen. Wir unterstützen unsere Kunden weltweit beim erfolgreichen Betrieb ihrer fossilen Kraftwerke und bei der Bewältigung der spezifischen wirtschaftlichen und umweltbedingten Herausforderungen in ihrem Marktumfeld.

Unsere Aufgabenbereiche
Die Division Power and Gas bietet Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern, Anlagenbauern und Industriekunden wie zum Beispiel der Öl- und Gasindustrie ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen. Diese ermöglichen eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Energieerzeugung sowie den zuverlässigen Transport von Öl und Gas unter Einsatz fossiler und erneuerbarer Brennstoffe.

© Kadawittfeldarchitektur

Unser Portfolio ist für die Herausforderungen eines dynamischen Markts bestens ausgelegt und umfasst:

  • Gasturbinen im Leistungsbereich von 5 bis 400 MW. Unsere Gasturbinen sind effizient, zuverlässig und umweltschonend – Eigenschaften, die für niedrige Lebenszykluskosten und hochrentable Kraftwerke sorgen.
  • Dampfturbinen im Leistungsbereich von 45 kW bis zu 1.900 MW mit einer langen Tradition bei Herstellung und Weiterentwicklung.
  • Generatoren im Leistungsbereich von 25 bis 2.235 MVA. Unsere Expertise gründet auf über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung sowie auf einer installierten Flotte von mehr als 3.500 Maschinen.
  • Unsere Verdichter sind effizient und zuverlässig. Sie erfüllen die branchenspezifischen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie. Dies gilt für den Einsatz bei der Förderung von Gas an Land oder dem Gastransport durch Pipelines ebenso wie bei industriellen Anwendungen wie der Luftzerlegung.
  • Unsere integrierten Kraftwerkslösungen umfassen gasbefeuerte Anlagen der höchsten Qualität – von erweiterten Antriebssträngen bis hin zu schlüsselfertigen Kraftwerken.
  • Unser Angebot für Stromerzeugungs- und Prozess-Automatisierung rundet das Portfolio der Division ab. Hierzu gehören Kraftwerksleittechnik, E-Technik und IT-Lösungen.
Herr Thomas Jansen
+49 (9131) 1883642